Säker leverans av mellanspänning till slutanvändare

ABB:s mellanspänningsställverk (1–48 kV) spelar en nyckelroll i att ansluta och skydda elnätet när elektrisk energi transporteras från primärdistribution till slutanvändare. De är utformade för att hantera ett elnät i förändring – med höga krav på tillförlitlighet, säkerhet och flexibilitet.

Sekundärdistribution är den sista länken i elförsörjningskedjan innan elen når användare som är anslutna till lågspänningsnätet – exempelvis bostäder, kontor, mindre industrier och kommersiella byggnader. Transformatorstationer för sekundärdistribution placeras ofta i tätbebyggda områden där utrymmet är begränsat.

För dessa miljöer erbjuder ABB ett komplett utbud av luftisolerade (AIS) och gasisolerade (GIS) mellanspänningsställverk. Valet mellan AIS och GIS beror på flera faktorer:

  • Begränsat installationsutrymme i urbana miljöer
  • Miljöförhållanden som damm, fukt och höjd över havet
  • Investeringskostnad och total ägandekostnad
  • Specifika krav från applikationen

Med ABB:s lösningar för sekundärdistribution får du en robust och framtidssäkrad elinfrastruktur – anpassad för att möta dagens och morgondagens energibehov på ett säkert och effektivt sätt.

background

Undrar du över något?

Kontakta oss

ABB:s portfölj för sekundärdistribution

IEC / GB och andra standarder

Relaterat erbjudande

Vanliga frågor


Vilka är de viktigaste egenskaperna hos ABB:s sekundärställverk?

 

ABB:s produkter för sekundära mellanspänningsställverk är konstruerade för att ansluta och skydda det föränderliga elnätet. De har en robust konstruktion, avancerade säkerhetsmekanismer, hög tillförlitlighet och är lätta att underhålla. De är konstruerade för att klara höga elektriska belastningar och ger effektiv kraftdistribution med minimala förluster.

 


Vilka standarder och certifieringar uppfyller ABB:s mellanspänningsställverk?

Våra mellanspänningsställverk uppfyller internationella standarder som IEC 62271, GOST och GB/DL. De är också certifierade av ledande branschorgan för att garantera högsta möjliga säkerhet och prestanda. ABB erbjuder även mellanspänningsställverk för ANSI-standarder.

 

 


Vilket stöd och vilka tjänster erbjuder ABB för installation, driftsättning och underhåll efter försäljning?

 

ABB erbjuder omfattande supporttjänster, inklusive installation, driftsättning och underhåll efter försäljning. Vårt team av experter säkerställer smidig driftsättning och löpande support för att maximera prestanda och livslängd för våra ställverk.


Vilka är de viktigaste skillnaderna mellan luftisolerade ställverk (AIS) och gasisolerade ställverk (GIS) för sekundärdistribution?

  • Luftisolerade ställverk (AIS) har en modulär och flexibel design som förenklar installation, användning och underhåll. AIS är en välkänd och beprövad teknik med ett brett utbud av funktionella enheter som huvudsakligen är utrustade med utdragbara effektbrytare, frånskiljare, jordningskopplare, konventionella mättransformatorer, ström- och spänningssensorer samt skyddsreläer. Den erbjuder LSC2B/LSC2A/LSC2-lösningar skräddarsydda efter tillämpningens behov, vilket garanterar minimala avbrott i tjänsten och en hög grad av kundanpassning för att uppfylla globala krav. De kan normalt användas i alla segment. AIS-teknik möjliggör:
  • kabel- och skentillämpningar, t.ex. ström- och spänningstransformatorer och överspänningsskydd utan behov av ytterligare funktionsenheter i ställverket. Detta sparar utrymme i byggnaden
  • flexibilitet vid framtida utbyggnad som gör det möjligt att öka antalet funktionella enheter i ett ställverk som redan är monterat eller installerat
  • modularitet med förkonfigurerade funktionsenheter och ställverk för att tillgodose distributörernas behov av standardisering och att skapa lager för extra snabba leveranser
  • Gasisolerade ställverk (GIS) ger ett mer kompakt ställverksavtryck (jämfört med luftisolerade ställverk). GIS integrerar högspänningskomponenter som effektbrytare, frånskiljare, lastfrånskiljare och stumanslutning i en förseglad gastank av metall. Detta ger mycket låga underhållskrav. GIS-ställverk är konstruerade för mångsidig användning i alla inomhusmiljöer, inklusive platser på hög höjd (över 1 500 meter) och utmanande väder- och installationsförhållanden.

Om kunderna väljer luftisolerade eller gasisolerade ställverk beror på tillämpningen och på vissa aspekter, som den inledande investeringskostnaden, den totala ägandekostnaden, tillgängligt utrymme och plats (t.ex. höjd över havet, dammig miljö o.s.v.). Kontakta vårt säljteam för mer information om ABB:s smarta lösningar för alla våra ställverk.

 


Vilka isoleringsmedium erbjuder ABB i gasisolerade ställverk (AIS) för sekundärdistribution?

 

ABB erbjuder två huvudsakliga isoleringsmedium i sin portfölj av gasisolerade ställverk för sekundärdistribution:

  • SF6-fri: med lastfrånskiljare med gas av torr luft som isoleringsmedium och en global uppvärmningspotential (GWP) på <0. Detta överensstämmer helt med IEC-standarderna och EU:s F-gasförordning (EU) 2024/573. Vår SF6-fria ställverkslösning är utformad med samma gränssnitt, avtryck och funktioner som de ursprungliga SF6-ställverksversionerna.
  • SF6-gas (svavelhexafluorid) som isoleringsmedium.

ABB:s fullständiga övergång till SF6-fria ställverk sker gradvis i linje med våra ambitiösa hållbarhetsmål, deadline för nya förordningar, efterfrågan på marknaden och tillverkningskapaciteten. Detta är dock en långsiktig strategi, och på medellång sikt kommer vi att fortsätta erbjuda både SF6-ställverk och SF6-fria ställverk i enlighet med våra kunders behov och marknadens regleringar.

 


Vilka smarta lösningar finns tillgängliga för ABB:s sekundära ställverk?

 

 

ABB:s smarta lösningar för ställverk är utformade för att hjälpa våra kunder att fatta datadrivna beslut. Våra kunder kan använda ett brett utbud av övervaknings-, diagnostik-, automations- och styrfunktioner för sina ABB-mellanspänningsställverk för sekundärdistribution. Kontakta vårt säljteam för mer information om ABB:s smarta lösningar för alla våra ställverk.

 


Vad är skillnaden mellan effektbrytare som är luftisolerade jämfört med gasisolerade?

Luftisolerade brytare är normalt sett utdragbara. Effektbrytare bygger på vakuumteknik. I den gasisolerade är den fast monterad. Effektbrytare har en separat frånskiljare. Vanligtvis en frånskiljare med lägena till, frånskild och jordad.

 


Vilka är underhållskraven för luftisolerade ställverk jämfört med gasisolerade?

Gasisolerade ställverk har mycket lågt underhållsbehov eftersom alla högspänningskomponenter är permanent skyddade i en gastank mot nedsmutsning, fukt, främmande föremål och annan miljöpåverkan. Utrustning som är placerade utanför gasutrymmet kräver inspektion och underhåll. Å andra sidan kräver reparation av gasisolerade ställverk ytterligare utbildning (t.ex. vid gasarbeten) och det är inte säkert att det är lika lätt att byta ut delar.

I det luftisolerade ställverket krävs regelbundet underhåll av kraftdelar, t.ex. kontroll av åtdragning av huvudsamlingsskenor, rengöring av ytor och smörjning.

 

Select region / language