Centraliserat och virtuellt skyddssystem

Med ett centraliserat skydds- och kontrollkoncept (SSC600) samlas de skydds- och kontrollfunktioner som normalt kräver flera separata reläskydd i en enda enhet på stationsnivå. Det ger minimalt konfigureringsarbete och övergripande  stationsöversikt. Lösningen gör det möjligt för både elnäts- och industrikunder att centralt skydda och kontrollera anläggningen vid förändringar och störningar – från en och samma enhet.

Med den virtualiserade varianten SSC600 SW kan du beställa enbart mjukvaran och installera den på valfri hårdvara.


 

 

Med mjukvara baserad på beprövad ABB Relion®‑teknik är SSC600 och SSC600 SW utvecklade för ett brett spektrum av tillämpningar inom eldistribution – från grundläggande ledningsskydd och fackstyrning till avancerade, stationsövergripande funktioner.

Både centraliserat och virtualiserat skydd och kontroll bygger på standarden IEC 61850. Det gör att information kan delas och utnyttjas effektivt i hela stationen.

ABB hjälper kunder och partners att ligga steget före när elektrifieringsbehov, teknik och regelverk förändras - och ger dem möjligheten att anpassa sig till ett energilandskap som utvecklas snabbt.

ABB:s centraliserade och virtualiserade skydd och kontroll finns för slutanvändare, OEM-tillverkare, panelbyggare och partners – för integrering i egna anläggningar och för nyinstallationer, retrofit/modernisering och uppgraderingsprojekt.

Centraliserat och virtuellt skyddssystem

SSC600_device

Centraliserat och virtuellt skyddssystem (SSC600) 

År 2018 introducerade ABB detta banbrytande koncept för centraliserat skydd och kontroll i distributionsnät.

SSC600 är en nyckelfärdig allt‑i‑ett‑lösning för centraliserat skydd och kontroll. Den levereras som en testad, komplett produkt med både enhet (hårdvara) och inbyggd mjukvara.

SSC600SWa

Centraliserat och virtuellt skyddssystem (SSC600 SW)   

År 2023 lanserade ABB ett fristående mjukvarualternativ, SSC600 SW, för virtualiserat skydd och kontroll. SSC600 SW är den virtualiserade versionen av den nyckelfärdiga enheten SSC600.

ABB:s virtualiserade skydd och kontroll, SSC600 SW, kan installeras på hårdvara som kunden själv väljer och ger tillgång till samma beprövade skydds- och kontrollfunktionalitet som ABB:s nyckelfärdiga lösning, SSC600.

 

REX600a

Kontrollenhet
(REX600)

REX600 är en kompakt, säker och kostnadseffektiv skydds- och kontrollenhet som kombinerar insamlingsfunktionalitet, reservskydd och feldetektering i ett och samma paket.

REX600 är fullt kompatibel med ABB:s centraliserade skyddslösningar (SSC600 och SSC600 SW) samt Relion®‑reläskydd. Den integreras sömlöst i stationens arkitektur för att säkerställa tillförlitligt och effektivt skydd och styrning.

 

Konfigurera ditt centraliserade och virtuella skyddssystem




Kundfördelar

Klicka på pilarna nedan för att läsa mer om kundfördelarna.


ABB_picto_centralised

Minskad komplexitet

Skyddsfunktioner motsvarande 30 reläskydd – samlade i en enda enhet på stationsnivå.


ABB_picto_speed_up

Optimerad anläggningsförvaltning

Upp till 15 procent lägre livscykelkostnader för stationen. Antalet olika hårdvaruvarianter minskas till enbart insamlingsenheter (merging units) och en centraliserad skyddsenhet. Uppgraderingar och underhåll blir enklare och snabbare med en enda enhet.



ABB_picto_arrows_apart

Framtidssäker och flexibel

Uppfyller internationella standarder, till exempel IEC 61850. Det är enkelt att uppdatera och anpassa det centraliserade skyddssystemet till nya krav genom att lägga till nya applikationspaket.


 


Produktinformation att ladda ner

SSC600/SSC600SW
REX600

Relaterat erbjudande

Vanliga frågor


1. Vad är ett centraliserat och virtuellt skyddssystem?

Centraliserat skydd och kontrollsystem (SSC600) innebär att de skydds- och kontrollfunktioner som normalt finns i flera separata reläskydd samlas i en enda enhet på stationsnivå. Det ger mindre kofigurationsarbete och ger en stationsövergripande överblick. Med lösningen kan både elnäts- och industrikunder centralt skydda och styra elnätet vid avvikelser – från en och samma enhet.


2. Vad är skillnaden mellan SS600 och SSC600 SW?  

SSC600 är en nyckelfärdig produkt för centraliserat skydd och kontroll som levereras som en testad, komplett lösning – inklusive enhet (hårdvara) och inbyggd mjukvara.

SSC600 SW är en virtualiserad produkt för skydd och kontroll som levereras som ett rent mjukvarupaket, utan hårdvara. Funktioner, egenskaper och prestanda (inklusive skyddsfunktionerna) är desamma i både SSC600 och SSC600 SW.

 


3. Är konfigureringen av SSC600 mer komplex jämfört med ett konventionellt reläskydd?

Konfigureringen av SSC600 kräver mindre arbete än att konfigurera 30 sammankopplade fackenheter var för sig. Mallarna i PCM600 gör det möjligt att snabbt konfigurera hela det centraliserade SSC600-skyddssystemet.


4. Vilken typ av mjukvara behövs för att ta SSC600 SW i bruk?

SSC600 SW levereras som en virtuell maskin (VM). Den kan köras i VMware ESXi eller KVM. I SSC600:s installationsmanual finns riktlinjer för hur du konfigurerar virtualiseringsmiljön för att säkerställa realtidsfunktionen i SSC600 SW. Manualen finns i portalen för teknisk dokumentation på ABB Relays‑Online.

 5. Vilken dator behöver jag för att köra SSC600 SW?

 

SSC600 SW kräver tillräckliga datorresurser för att kunna stödja realtidsfunktioner för skydd och kontroll. Minimikrav för datorn samt exempel på rekommenderade PC‑konfigurationer finns beskrivna i SSC600 Engineering Manual. Manualen hittar du i portalen för teknisk dokumentation på ABB Relays‑Online.

 

6. Vilken utrustning behövs för att bygga ett fungerande system för centraliserat skydd?

Tekniken som används i ett system för centraliserat skydd och kontroll behöver ha tillräcklig prestanda för att klara realtidsfunktioner. Det innebär att Ethernet‑switchar och tidssynkroniseringsutrustning måste kunna arbeta med den prestanda som krävs.

Kraven är i praktiken desamma som för andra processbuss‑tillämpningar när man använder Sampled Values (SV). Vägledning för val av utrustning finns i Knowledge Warehouse på ABB Relays‑Online.


7. Fungerar SSC600 med vilket reläskydd som helst – eller bara med ABB:s REX600 och SMU615 insamlingsenhet?

SSC600 bygger på internationella standarder, till exempel IEC 61850. Därför kan även andra skydd/IED:er användas – inte bara ABB:s REX600 och SMU615.

För att fungera i lösningen behöver enheten kunna:

  • skicka mätvärden enligt IEC 61850‑9‑2LE eller IEC 61869‑9 (Sampled Values)
  • ta emot styrkommandon via IEC 61850 GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event).

8. Hur testas SSC600-systemet?

Idrifttagning och provning innan stationen spänningssätts görs på samma sätt som för konventionella reläskydd. Skillnaden är att sekundärinjicering görs mot insamlingsenheten (merging units).

Vid behov kan man också använda digitala provutrustningar som kan injicera digitaliserade mätvärden. Periodisk provning kan dessutom genomföras som tidigare, förutsatt att den har förberetts i SSC600‑applikationen under konfigureringsfasen.


9. Vad händer om SSC600-enheten går sönder – tappar jag skyddet för hela stationen?

SSC600 är en robust industrienhet med hög driftsäkerhet, byggd för hög tillförlitlighet. Den har redundant kraftmatning och inga rörliga delar. SSC600 följer samma livscykelpolicy som ABB:s reläskydd.

Dessutom finns flera redundansalternativ för att säkerställa kontinuerligt skydd, till exempel:

  • dubblerade SSC600‑enheter, eller
  • insamlingsenhet med inbyggt back up-skydd, som REX600.


10. Var i ställverket ska SSC600 installeras?

SSC600 uppfyller samma miljökrav som ABB:s reläskydd, vilket innebär att den kan installeras i lågspänningsfacket. Men eftersom SSC600 är avsedd för hela stationen är det ofta mest praktiskt att placera enheten i ett separat rack, till exempel tillsammans med gateway och Ethernet‑switchar.


11. Hur står sig ABB:s SSC600 jämfört med andra lösningar för centraliserat skydd och styrning?

ABB:s SSC600 bygger på internationella standarder, vilket gör att olika delar i systemet kan kombineras och bytas ut mellan leverantörer vid behov. Skyddsfunktioner, produktkvalitet, provning och arbetsprocesser är framtagna enligt högsta standard. ABB säkerställer dessutom full livscykelhantering för lösningen.

12. Är centraliserat skydd med SSC600/SSC600 SW mer kostnadseffektivt än konventionella reläskydd?


Inköpspriset vid en nyinstallation (greenfield) ligger i samma prisspann som för konventionella reläskydd. Men när man tar hänsyn till redundant skydd, nya funktioner och livscykelkostnader blir SSC600 mer kostnadseffektivt.

Den totala ägandekostnaden (TCO) uppskattas vara cirka 15 % lägre för SSC600 jämfört med ett motsvarande system byggt med konventionella reläskydds. Centraliserat skydd och kontroll är en framtidssäker investering.


13. Kan SSC600 hantera flera mindre nätstationer/transformatorstationer samtidigt?

I många fall, ja. Avståndet mellan de skyddade objekten och SSC600‑enheten är inte avgörande i sig. Men om avståndet mellan SSC600 och insamlingsenheten (merging unit) är långt behöver man säkerställa att kommunikationsförbindelsen håller tillräcklig kvalitet och prestanda för Sampled Values‑strömmar (SV).

14. Kan SSC600 anslutas direkt till ett SCADA-system (överordnat driftövervakningssystem)?

SSC600 stödjer IEC 61850 MMS, IEC 60870‑5‑104 och DNP3. Om SCADA‑systemet stödjer någon av dessa protokoll kan SSC600 anslutas direkt, på samma sätt som ett vanligt reläskydd/IED.

Hittade du inte det du sökte?

Select region / language