Relä- och kontrollutrustning för sekundärdistribution

Huvudsyftet med ett reläskydd är att upptäcka onormala förhållanden i elnätet eller hos komponenter som arbetar på ett avvikande sätt. Förändringar i elnätet kan orsakas av överströmmar, till exempel överbelastning vid åska, felaktig elektrisk utrustning eller kortslutningar i systemet. Baserat på den data som samlas in initierar reläskyddet de åtgärder som krävs för att återställa elnätet till normal drift och därmed skapa en säker miljö för både personal och utrustning.

Genom att välja rätt skydds- och kontrollfunktioner och metoder i enlighet med lokala lagkrav, säkerhetskrav och vedertagen ingenjörspraxis förbättras prestandan och tillförlitligheten i elnätets skydd. Detta minimerar effekterna av fel i elnätet och förhindrar att störningar sprids till friska delar av nätet.

ABB:s Relion‑familj av reläskydd för sekundärdistribution erbjuder ett brett utbud av produkter för skydd, kontroll, mätning och övervakning av kraftdistributionssystem enligt både IEC‑ och ANSI‑standarder – från produktion till skydd för anslutning av förnybar energi. Alla ABB Relion‑reläskydd använder samma konfigurationsprogramvara.


ABB:s Relion®-portfölj inom skydd och kontroll

Produktegenskaper: IEC& ANSI-standarder 

 

REF601
REJ603
REX615
REx601 2.5

ABB Relion REF601: Instegsrelä för ledningsskydd och kontroll

ABB Relion REF601 är ett instegsrelä för ledningsskydd och kontroll i sekundärdistribution. REF601 ger en optimerad kombination av övervaknings- och kontrollfunktioner i en och samma enhet och levereras med förkonfigurerad funktionalitet för snabb och enkel idrifttagning av mellanspänningsställverk.

Reläet finns i två varianter: en baserad på konventionella strömtransformatorer och en baserad på analoga gränssnitt för Rogowski‑strömsensorer. Med sensorbaserad teknik får kunden ett standardiserat gränssnitt med hög mätprecision, vilket ger förbättrad skyddsprestanda och snabbare reaktionstid.

ABB Relion REF601 erbjuder även seriell kommunikation (Modbus RTU och IEC‑103) för enkel anslutning.




Fördelar

  • Kompakt, flexibel och enkel att hantera med ett mindre antal varianter, vilket gör den lätt att lagerhålla.
  • Snabb idrifttagning tack vare enkelt konfigurerbara binära in- och utgångar samt förkonfigurerad funktionalitet.
  • Huvudskydd för friledningar och kabelar i direkjordade, resistansjordade eller isolerade nät.

     


    Typiska tillämpningar

    • Ledningsskydd
    • Strömskydd

     

    REJ603b

    ABB Relion REJ603: Reläskydd utan extern hjälpspänning

    ABB Relion REJ603 är ett självförsörjande reläskydd för skydd av nätstationer och industriella distributionssystem inom sekundärdistribution. Det är ett strömtransformatormatat reläskydd som lämpar sig för applikationer där hjälpkraft inte finns tillgänglig eller inte kan garanteras.

    Det är ett idealiskt val för installation på avlägsna platser, där driftsäkerhet utan extern matning är avgörande. Reläskyddet används ofta i ringlinjeenheter (RMU) och i ställverk för sekundärdistribution inom eldistributionsnät.

     



    Fördelar

    • Enkel och effektiv lösning med kompakt design, fast hårdvara och lättinstallerad kabeldragning.
    • Snabb idrifttagning med selektiv testfunktion för skyddsfunktioner och binära utgångar, inklusive testutlösning mot brytaren.
    • Ger det mest grundläggande skyddet med alla nyckelfunktioner täckta.

     


    Typiska tillämpningar

    • Ledningsskydd
    • Strömskydd

     

    REX615-Large-Left

    Allt‑i‑ett-skydd för kraftproduktions- och eldistributionstillämpningar

    ABB Relion REX615 är ett komplett reläskydd för skydd och kontroll i kraftproduktion samt i primär- och sekundärdistribution. Det är nästa steg i utvecklingen av ABB:s 615‑ och 620‑serier.

    REX615 täcker flera olika applikationer och bygger på fullt modulär och skalbar hårdvara och mjukvara, vilket ger hög flexibilitet och kostnadseffektivitet under hela reläets livscykel.

     

     



    Fördelar 

    • Kompakt och modulär: ABB Relion REX615 passar olika typer av mellanspänningsställverk och förenklar både konfugurering och logistik.
    • Färdiga applikationspaket gör beställning och konfigurering smidig, tillsammans med det användarvänliga PCM600‑verktyget.
    • Brett applikationsområde och enkel, flexibel anpassning till förändrade krav på skydd och kommunikation med hjälp av fullt modulär hårdvara och mjukvara.

     


    Typiska tillämpningar

    • Ledningsskydd
    • Fackstyrning
    • Transformatorskydd
    • Linjedifferentialskydd
    • Motorskydd
    • Generatorskydd
    • Samlingsskeneskydd
    • Kondensatorbatteriskydd
    • Spänningsskydd
    • Skydd för anslutning av förnybar energi
    • Ljusbågsskydd

     




    Produktegenskaper

    Klicka på pilen för att lära dig mer om produktegenskaperna.


     REC615ref601400x200REJ603_400x200
    Tillämpning
    Relion REX615 
    REF601 
    REJ603 
    Ledningsskydd
    X 
    X 
    X 
    Fackstyrning 
    X 
     
     
    Transformatorskydd
    X 
     
     
    Linjedistansskydd
     
     
     
    Linjedifferentialskydd 
    X 
     
     
    Motorskydd
    X 
     
     
    Generatorskydd
    X 
     
     
    Samlingsskeneskydd
    X 
     
     
    Kondensatorbatteriskydd
    X 
     
     
    Spänningsskydd
    X 
     
     
    Lastfrånkoppling 
     
     
     
    Elnätsautomation
     
     
     
    Petersenspolereglering
     
     
     
    Synkronisering av generatorbrytare
     
     
     
    Skydd för anslutning av förnybar energi
    X 
     
     
    Ljusbågsskydd 
    X 
     
     
    Överströmsskydd 
     
    X 
    X 



    training_banner

    Tjänster för ABB Relion

    • Utbildningar – på distans, i fält eller på vår anläggning i Finland
    • Support – via lokal agent/partner eller från vår tillverkare (nivå 3)
    • Välj rätt reläskydd
    • Teknisk dokumentation – tillgänglig på 19 språk

     


    Konfigurera dina reläskydd



    Produktinformation att ladda ner

    Relaterat erbjudande


    Vanliga frågor


     1. Vad är ett reläskydd?

    Huvudsyftet med ett reläskydd är att upptäcka onormala tillstånd i elnätet eller hos komponenter som inte fungerar som de ska. Förändringar i nätet kan orsakas av överströmmar, till exempel överbelastning vid åska, felaktig elektrisk utrustning eller kortslutningar i systemet.

    Baserat på den data som reläskyddet samlar in initierar det de åtgärder som behövs för att återställa elnätet till normalt driftläge och därmed skapa en säker miljö för både personal och utrustning.


    2. Hur fungerar ett reläskydd?


    Ett reläskydd är en del av ställverket som upptäcker fel i elnätet. När ett fel eller en avvikelse identifieras initierar reläskyddet en manöver av brytaren för att isolera felet från resten av elnätet. ABB:s reläskydd reagerar på fel inom några millisekunder för att säkerställa driftsäkerhet och kontinuitet i strömförsörjningen.


     

    Select region / language