NAL, upp till 36 kV, är en luftisolerad lastfrånskiljare för inomhusbruk, och finns även som kombination lastfrånskiljare med säkringar (NALF). NAL har en kompakt och modulär konstruktion och erbjuder bred funktionalitet. Den unika konstruktionen hjälper till att släcka elektriska ljusbågar och ger hög kopplingsförmåga. NAL är certifierad enligt IEC, IEEE (UL‑certifierad) och CSA.
NAL kan användas i de flesta mellanspänningsnät för sekundärdistribution, till exempel i industrier, prefabricerade transformatorstationer, nätstationer samt anslutningar för sol- och vindkraft.
De vanligaste användningsområdena för NAL/NALF lastfrånskiljare är:
- linjelastfrånskiljare i mellanspänningsnät
- lastfrånskiljare med säkringar för koppling och skydd av distributionstransformatorer och motorer