VD4/VD4 evo: mångsidiga brytare för alla primärapplikationer

VD4, upp till 48 kV, är en vakuumbrytare för mellanspänning med mekaniskt manöverdon (fjädermekanism) för primärdistribution. Med en global installerad bas på över två miljoner enheter kan VD4 utföra upp till 30 000 mekaniska manövrer1 för de flesta märkdata.

Nästa generation av ABB:s VD4-brytare är VD4 evo. VD4 evo, för spänningar upp till 17,5 kV, finns med integrerade sensorer för övervakning och diagnostik av kritiska parametrar. Detta möjliggör fjärrövervakning, optimerat underhåll och lägre driftkostnader.

1Se BS EN 13306:2010, avsnitt 8, för definitioner av underhållstyper.

 


VD4/VD4 evo
vd4evo_400x200

VD4

En kraftfull och mångsidig vakuumbrytare som passar för många applikationer, till exempel koppling av kondensatorbatterier och användning i marina miljöer. Det modulära, fjäderdrivna manöverdonet gör brytaren enkel att manövrera även utan hjälpkraft.

VD4 har ett plug-and-play-manöverdon (EL-typ) som är kompatibelt med ett brett utbud av tillbehör, säkerhetslås och förreglingar. 

 

VD4 evo

VD4 evo, upp till 17,5 kV, finns med integrerade sensorer för övervakning och diagnostik av kritiska parametrar, inklusive termisk, mekanisk och elektrisk prestanda. Detta möjliggör fjärrövervakning, optimerade underhållsintervall och lägre driftkostnader.

VD4 evo kan integreras direkt med ABB:s ZEE600 SCADA-lösning för anslutning mot molnet, eller alternativt kopplas till tredjeparts-SCADA och gateway.

 


*Se BS EN 13306:2010, avsnitt 8, för definitioner av underhållstyper.



Produktegenskaper

Klicka på pilen för att lära dig mer om produktegenskaperna.

 

 vd4evo_400x200
 
VD4 / VD4 evo
Märkström 
upp till 48 kV 
Klassificerad kontinuerlig ström
upp till 4,000 A 
Kortslutningsström
upp till 63 kA 
Teknik
Vakuum 
Manöverdon
Mekaniskt
Mekaniska manövrer
30 000 manövrer för de flesta märkdata
Övervakning och diagnostik
Ja, VD4 evo för 17.5 kV, 31,5-40 kA1 
Standarder
IEC, CSA 
Branscher

 

Övervakning och diagnostik kommer successivt att läggas till för fler märkdata.
För ANSI-standarder för VD4, se vår ADVAC-portfölj 
här. 

 


Konfigurera din effektbrytare



Produktinformation att ladda ner

Relaterat erbjudande

Vanliga frågor


1. Vilka är de viktigaste fördelarna med ABB:s VD4‑brytare?

ABB:s VD4-brytare erbjuder pålitlig prestanda för att skydda primärdistributionslösningar och används världen över, med över två miljoner installerade enheter. De är både mångsidiga och kraftfulla, och passar för många olika applikationer, till exempel koppling av kondensatorbatterier och användning i marina miljöer.

VD4-serien är kompatibel med ABB:s HD4-gasisolerade brytare och har ett gemensamt plug-and-play-manöverdon som är kompatibelt med ett brett urval av tillbehör.

 


2. Vad omfattar VD4‑brytarnas produktområde?

VD4-produkterna är mellanspänningsbrytare med mekaniskt manöverdon (fjädermekanism), utvecklade för primärdistribution upp till 48 kV, 4000 A och 63 kA. De erbjuder pålitligt skydd och lämpar sig för ett brett spektrum av applikationer.

 


3. Hur skyddar ABB:s VD4‑brytare mot yttre miljöpåverkan?

VD4-brytarna har vakuumflaskor som är inkapslade i polerna, vilket skyddar dem mot fukt, stötar och damm. Denna konstruktion ger hög hållbarhet och minskar risken för fel orsakade av nedsmutsning, krypströmmar eller partiella urladdningar.

 


4. Vad gör VD4‑brytarna lätta att underhålla?

De har ett modulärt, fjäderdrivet manöverdon som gör brytaren enkel att manövrera även utan hjälpkraft. Konstruktionen är utformad för snabb och säker service, vilket minskar både stilleståndstider och underhållskostnader.


5. Går det att anpassa ABB:s VD4‑brytare efter specifika behov?

Ja. ABB:s VD4-brytare erbjuder kassett- och modulsystem som gör det möjligt för OEM-tillverkare och panelbyggare att skapa kundanpassade lösningar. De uppfyller internationella standarder och märkdata och kan anpassas efter specifika behov, samtidigt som de ger ett optimalt gränssnitt för skydd av tillgångar.

 


6. Vad är vakuumbrytaren VD4 evo, och hur förbättrar den elkraftdistributionen?

VD4 evo är den digitala vidareutvecklingen av den välkända vakuumbrytaren VD4 för inomhusbruk. Den är utformad för att styra och skydda kablar, transformatorer, motorer och kondensatorbatterier i mellanspänningsnät. Med sina integrerade sensorer erbjuder den övervakning i realtid, diagnostik och fjärrövervakning, vilket minskar underhållskostnaderna, minimerar avbrott och förbättrar den totala driftseffektiviteten.

 


7. Kan VD4 evo uppgraderas till digital funktionalitet i efterhand?

Ja. VD4 evo har en flexibel konstruktion som gör det möjligt att välja standardutföranden utan sensorer och senare uppgradera dem med digital funktionalitet, till exempel integrerade sensorer. Denna framtidssäkra design gör brytaren väl anpassad för elkraftsystem som utvecklas över tid.


8. Vilka uppkopplingsmöjligheter finns för VD4 evo‑brytaren?

VD4 evo kan integreras sömlöst med ABB:s ZEE600 SCADA-lösning, inklusive möjlighet till molnanslutning. Den kan även kopplas till tredjeparts-SCADA och gateway-system via Modbus-protokollet. Brytaren har en intuitiv, webbläsarbaserad dashboard för övervakning och diagnostik, samt en QR-kod för snabb åtkomst till online-dokumentation. Uppkoppling kan ske via Wi-Fi eller kabel. 

Select region / language