ZX2

Modulärt gasisolerat ställverk för primärdistribution med höga tekniska parametrar

Select Language
  • English
  • svenska
  • suomi
  • magyar
  • 中文
  • italiano
  • français
  • português
  • čeština
  • français (Suisse)
  • Türkçe
  • español


gas insulated primary switchgear


Gasisolerade ställverk för primärdistribution

ZX2:s modulära struktur bygger på SF6 och distribuerar elektrisk mellanspänning på ett säkert och tillförlitligt sätt i en mängd olika krävande försörjnings- och industritillämpningar. Den uppfyller IEC-, GB/DL-, CSA- och IEEE-standarderna, och UL-certifiering kan fås på begäran.

Modulärt primärt ställverk för alla tillämpningar

Ett kompakt och modulärt mellanspänningsställverk med höga tekniska parametrar och klassificeringar, byggt i ett 3-fas kapslat och ljusbågståligt utförande för tillämpningar med enkla och dubbla samlingsskenor. ZX2 är utrustad med separata gasfyllda celler för effektbrytare och samlingsskena. 

  • Märkspänning: 40,5 kV
  • Märkström: 3 150 A (vid användning av parallella bussystem upp till 5 000 A)
  • Kortslutningsström: 40 kA


zx233-sgg22

Kundfördelar


ABB_picto_48x48_13_time_efficiency_0509-Small-400x150


Pålitlig och flexibel
  • Mycket lågt underhållsbehov eftersom alla högspänningskomponenter är permanent skyddade i en gastank mot nedsmutsning, fukt, främmande föremål och annan miljöpåverkan.
  • Alla paneler upp till 2 500 A rutintestas och fylls med gastryck i fabriken. Detta eliminerar gasarbete på plats och möjliggör snabbare installation. För 3 150 A-paneler med stora kylare på strömskenan krävs antingen transport i en öppen container eller gasarbete på plats.
  • Kompakt och modulär design och struktur för utrymmesoptimering.
  • Anpassat lågspänningsfack ger gott om plats för montering av skyddsanordningar och manöverdon
  • Automatiserings- och styrfunktioner via ström- och spänningssensorer och RTU:er samt övervaknings- och diagnosfunktioner (temperatur, gas, partiell urladdning o.s.v.)
new_compact_tile_column


Höga tekniska parametrar
  • Höga tekniska parametrar och klassificeringar (märkspänning upp till 40,5 kV och märkström upp till 3 150 A – med användning av parallella bussystem upp till 5 000 A) byggd i ett 3-fas kapslat och ljusbågståligt utförande för tillämpningar med enkla och dubbla samlingsskenor.
  • Servicekontinuitet LC2A och partitionsklass PM.
ABB_picto_48x48_05_electrical_hazard_0166-Small-400x150


Säker
  • Hög operatörssäkerhet med främre och bakre ljusbågsskydd, certifierat AFLR 40 kA, 1 s (enligt IEC 62271-200).
  • Plug-in-teknik möjliggör säker, snabb och enkel installation.
  • Stort utbud av övervaknings- och diagnosfunktioner för säker och tillförlitlig drift tillgängliga. Alla brytarenheter är motordrivna och kan fjärrstyras.

Ytterligare funktioner

  • Vakuumbrytare typ VD4X
  • Tillgänglig med kabelavslutningssystem med invändig eller utvändig kona
  • Kabelgenomföring genom övre kabelintag finns som tillval
  • Inbyggda tryckavlastningskanaler och som tillval tryckavlastning till atmosfären utanför ställverksutrymmet

Produktinformation att ladda ner

Guide för att välja rätt mellanspänningsställverk

Behöver du hjälp att hitta det bästa mellanspänningsställverket för just din applikation?

Relaterat erbjudande

Select region / language