Nätstation med integrerad laddare för elbil

Utvecklad för att ge en komplett laddningslösning

Nätstationen kan utrustas med antingen DC snabbladdare eller DC högeffektsladdare. En smidig och flexibel paketlösning, lämplig att placera vid till exempel offentliga parkeringsplatser.

Teknisk beskrivning

  • Mellanspänningsnivå från 2,4 – 40,5 kV
  • Typiska märkdata (kVA): 250, 400, 630, 1 250, 3 150
  • Sekundär spänning: 400–480 V
  • Transformatortyp: Olja eller torrisolerad
  • Skyddsklass: IP 43/23D (MV SWGR/trafo)
  • Tillämpliga standarder: IEC, GB, AS, GOST, ANSI, CSA med flera

Snabb och enkel installation
All utrustning installeras och testas i fabrik och levereras i ett stycke så att det är enkelt att sätta dem på plats och ansluta kablar.

Förkonstruerade produkter
Moduluppbyggt koncept, anpassad konstruktion som kombineras för att uppfylla projektkrav. 

Leverans i en enhet
All elutrustning installeras i en ram för att minimera arbetet på plats och maximera förtestning och säkerhet.

Tillgänglig i olika material 
Kapsling finns tillgängliga i metall, betong och komposit (GRP).  Även om traditionella material som metall och betong uppfyller kraven, ger ABB:s GRP-hölje en idealisk fördel tack vare ett starkare och lättare hölje med bättre hållbarhet och bättre värmeisolering.

Internt ljusbågstestad
Typtestade enligt IEC/AS/GB-standarder för förtillverkade stationer, IEC 62271-202 eller tillämpligt. Internt ljusbågstest klassificering IAC 20 kA , 1 sek.

Kapslad lösning
Kapslad i ett låsbart hölje som kontrollerar åtkomst till utrustningen och förhindrar obehörig tillgång.

Kompakt
Enheten är liten och lätt inom standardbegränsningarna för transport, vilket gör den lätt att placera.

ABB Ability™
ABB Ability ger förebyggande underhåll och fjärrhantering via smart avläsning och kommunikation, internetbaserad hantering, datahistorik och livscykelhantering av anslutna resurser.

Certifiering
Elutrustningen följer lokala regelverk

    natstation_billaddare

    Vill du ha produktinformation eller service?

    Mer information

    Select region / language