Fiberoptiska kablar SPA-ZF

Kablar för att länka produkterna SPACOM och REF, REM, REC och REX.

De olika skyddsenheterna, kontrollenheterna och larmenheterna för SPACOM- och REF-, REM-, REC- och REX-produkter sammanlänkas via SPA-bussen som fysiskt utgörs av fiberoptiska kablar. De två typerna av fiberoptiska kablar som används är kablar med plast- och glasfiberkärna.

Kablarna med plast- och glasfiberkärna har olika optiska egenskaper. Kablar med plastkärna används vid kortare sträckor, till exempel under 30 m, medan glasfiberkablar kan användas vid sträckor upp till 1 000 m.

Varför ABB?

  • Enkel montering, inga specialverktyg behövs
  • Hög tålighet mot elektriska och elektromagnetiska störningar
  • Ekonomisk busslösning jämfört med elektrisk buss Standardlängder av kablar med förmonterade opto-kontakter

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language

Populära länkar