Transformatorterminal RET 541
Transformatorterminalen RET 541 är avsedd för skydd, styrning, mätning och övervakning av tvålindade krafttransformatorer och generator-transformatorblock i distributionsnät
Ej aktiv produkt sedan 2022
RET 541-terminalerna har en mängd funktioner som passar olika typer av tillämpningar. Förutom det stabiliserade trefasiga differentialskyddet med övertonsblockering för 2:a och 5:e tonen har basversionen trefas överspänningsskydd, ej riktningskänsligt jordfelsskydd, begränsat jordfelsskydd, termiskt överlastskydd för transformatorer och fasobalansskydd.
I serien finns även versioner med överspännings- och underspänningsövervakning, riktningskänsligt jordfelsskydd, restspänningsskydd och övermagnetiseringsskydd, överfrekvens- och underfrekvensskydd samt underimpedansskydd. Förstärkt med automatisk spänningsreglering (tillval) fungerar terminalen som en integrerad transformatorhanteringsenhet.
Dessutom finns det en särskild kontrollversion av terminalen med enbart spänningsreglering och kontrollfunktioner.
Varför ABB?
- Stöd för ett stort antal protokoll
- En del av RE500-serien
- Minst i RET 541/543/545-familjen, 15 ingångar