Ej aktiv produkt sedan 2022
Bussanslutningsmodulen SPA-ZC 22 omvandlar SPA-bussens optiska signaler till elektriska signaler på RS 485-, SPA- (+5 V) eller RS 232-nivå och omvänt. SPA-ZC 22 är försedd med ett internt matningsdon och kan därför matas från en extern matningsspänningskälla. Härigenom kan matningsmodulen lossas från den SPACOM-enhet till vilken den normalt är ansluten, utan att den genomgående datakommunikationen i den optiska slingan bryts.
SPA-ZC 22 är försedd med en 9- polig D-typ kontakt för RS 485 och SPA-nivåsignaler, en 25-polig D-typ kontakt för RS 232-nivå signaler samt, enligt beställning, med två eller fem optokontaktpar för fiber-optiska slingor. De fiberoptiska slingorna kan basera sig på optokablar av glasfibertyp, på optokablar av typ med plastkärna eller på båda typer i samma applikation.
SPA-ZC 22 monteras på valfritt ställe i reläskåp eller apparatrum i ställverksfack. Bussanslutningsmodulens anslutningskabel fästs vid D-typ kontakten SPACOM-apparatens baksida. SPA-ZC22 kan användas tillsammans med alla sådana SPACOM-systemets enheter, som är försedda med ett seriesnitt i form av en subminiatyrkontakt av D-typ. Bussanslutningsmodulen kan också anslutas till överföringssystemets värdenheter, såsom SACO 148D4 och SRIO 1000M.
Varför ABB?
- Elektriskt-till-optisk omvandlare för SPA-bussen
- Ansluter stationens sekundära enheter till den fiberoptiska SPA-bussen
- Hög tålighet mot elektriska och elektromagnetiska störningar
- Enkel montering och installation