Produkten ej aktiv sedan 2020
En enhet speciellt anpassad för stationers drift och datahantering, konstruerad för kommunikationsstandarden IEC 61850
COM600S är en flexibel enhet för automation av stationer och datahantering. Tillsammans med skydds- och kontrollreläer och annan kommunikationsutrustning möjliggörs smarta lösningar för mellanspänningsfördelningsstationer inom eldistribution och industri. COM600S har den kombinerade rollen av ett användargränssnitt, en kommunikations-gateway och en automationsplattform som kör tillämpningar i realtid och icke-realtid i en enda fysisk enhet, vilket förenklar drift, datahantering och analys av stationer.
COM600S erbjuder webbaserade funktioner som ger tillgång till stationens enheter och processer via ett webbgränssnitt (WebHMI). Alla standardstationers övervaknings- och styraspekter kan hanteras via webbgränssnittet.
Omfattning
- Flexibel allt-i-ett-enhet som är ett användargränssnitt, en kommunikations-gateway och en automationsplattform
Viktiga fördelar
- Säkerställer en effektiv drift av elnätet
- Åtkomsthantering av användare för att säkerställa säkerheten i stationen
- Enkelt att lägga till automationsfunktionalitet till befintliga skydds- och styrningsinstallationer
Viktiga funktioner
- Stödjer redundant konfiguration för ABB Ability™ smarta styrning och skydd för stationer för elsystem, SSC600
- Webbgränssnitt för åtkomst till anläggningens enheter och processer med störningsfilhantering, historik och övervakningskapacitet för IEC 61850-trafik
- Sömlös anslutning mellan stationens enheter och externa system på högre nivå som kontrollcentraler eller distribuerade styrsystem (DCS) som använder protokoll baserade på IEC 61850, IEC 60870-5, DNP3, Modbus eller OPC, fungerar även som en IEC 61850-proxy för äldre enheter
- Kör analysfunktioner för stationer och möjliggör programstyrd övervakning (GOOSE)
- Möjliggör utveckling av kundanpassade stationsautomationsuppgifter baserat på standarden IEC 61131-3
- Kompakt, robust designkonstruktion, kraftig mekanism utan rörliga delar, anpassad för tuffa miljöer. Flerkärnig, Windows-baserad processor med hög prestanda ger IT-säkerhet.