PrimeGear ZX0

Daha yeşil, daha akıllı. Daha akıllı, daha yeşil.

İşte yeni PrimeGear ZX0

Sizin için tasarlanan, sürdürülebilir, akıllı Orta Gerilim Gaz İzoleli yeni pano. Şimdi hem daha yeşil hem de daha akıllı bir şekilde çalışabilirsiniz. Verimli, sağlam ve güvenli SF6’sız panomuz, küresel ısınma potansiyelini yüzde birin altına düşürüyor. Ayrıca uzaktan izleme, tanı ve teşhis imkanları sayesinde nerede olursanız olun size gerçek zamanlı bilgi akışı sağlıyor. PrimeGear™ ZX0 hem işiniz, hem de çevremiz için daha iyi.

Temel Avantajlar

Daha yeşil
Daha akıllı
Daha emniyetli
Daha güvenilir
  • Çevremiz için mükemmel: Çevre dostu izolasyon ve etkin tasarım
  • Dry Air, AirPlus, Eco-Ready ve SF6 opsiyonları
  • SF6 ‘lı panonun tüm avantajları ile
  • %99,99 daha düşük küresel ısınma

Green (1)

  • İşiniz için mükemmel: Zengin dijital özellikler ve zaman tasarruflu dizayn
  • Panonuzu her yerden izleyin
  • %10 daha hızlı kurulum
  • -%25 daha az alan gereksinimi
  • -%20 daha hızlı operasyon

Smart

  • Maksimum koruma: Daha yüksek güvenlik için tasarlandı ve test edildi
  • Daha yüksek yapısal güvenlik
  • Sağlam yapı
  • Alçak çalışma basıncı (1,0 bar)
  • Daha düşük ark riski

Safety

  • Gönül rahatlığı: Sizi hayal kırıklığına uğratmayacak gaz yalıtımlı pano
  • Dayanıklı tasarım
  • Geniş sıcaklık skalasına ve çeşitli iklim koşullarına dayanıklı dizayn
  • Çok düşük gaz sızıntısı ihtimali
  • Sızıntı durumunda PrimeGear™ ZX0, bakıma kadar çalışmaya devam eder
  • Uzaktan izleme, tanı ve teşhis özellikleri içinizin rahat olmasını sağlar

Reliable

Önemli Noktalar

  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language