UniGear ZS3.2, iç mekan kurulumları için uygun, metal kaplı, hava izoleli bir orta gerilim panosudur (AIS). Zemine monte edilmiş kesicilerle donatılmış birbirine hizalı standart ünitelerle modüler bir tasarıma sahiptir. Ark korumalı üniteler IEC standartlarına uygun olarak test edilmiştir.
Ürün kapsamı
- Nominal gerilim: 40,5 kV
- Nominal ana bara akımı: ...3150 A
- Nominal kısa süreli akım: ...31,5 kA/4s
- Nominal güç frekansı dayanım gerilimi: 95 kV/1dak
- Nominal yıldırım darbe dayanım gerilimi: 185 kV
Başlıca avantajları
- Kullanımı ve bakımı kolay
- Tüm işlemler cihazın önünde ve kapı kapalıyken yapılabildiği için artırılmış personel güvenliği
- Hatalı çalışmayı önlemek için güvenlik kilidi ve tamamen ark korumalı
- Güvenilir ve sağlam
- Optimum alan kullanımı için kompakt tasarım
Başlıca özellikleri
- IEC, GB/DL standartları ve GOST spesifikasyonu için tip testi yapılmıştır
- İç ark sınıflandırmaları (IAC): AFLR 31,5 kA /1s
- LSC2B-PM tasarımı, tüm bölmelerin metalik ayrımı
- Kapasitif akım kesme: 800A
- Çeşitli paneller çok çeşitli müşteri gereksinimlerini karşılar
- Vakumlu veya SF6 gazlı kesici teknolojisi zeminde hareket edebilen tasarımda mevcuttur