HD4六氟化硫断路器(IEC标准)

用于一次配电,配弹簧储能操动机构,最高可达 40.5 kV, 3150 A, 31.5 kA

HD4六氟化硫断路器采用 SF6 自能式压气助吹灭弧技术,无截流及重燃,不会产生操作过电压。尤其适合于电容器组、补偿电抗器、电动机等容性、感性负载的应用场所,以及对绝缘能力特别敏感的老旧设施设备进行改造、升级和扩容。


主要优势

  • 无截流值和操作过电压
  • 提供机械防跳装置作为标准配置方案
  • 创新的功能模块化设计,性能稳定
  • 满足不同客户需求和严酷的运行环境
  • 固定式和可抽出式安装方式

主要特性

  • 额定电压: …40.5 kV
  • 额定电流: …3150 A
  • 额定短路开断电流: …31.5 kA

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品