中压开关柜是配电网中非常重要的环节之一,ABB 所研发的 UniGear ZS1 开关柜,正是为此环节孕育而生的。UniGear ZS1 空气绝缘开关设备用于一次配电,额定电压可达 24 kV,额定电流可达 4000 A,抗内部燃弧 50 kA / 1 s。
另外,UniGear ZS1 空气绝缘开关设备可配置电动操作的断路器手车及接地开关,实现变电站的智能化操作。搭配智能化解决方案,监视开关柜温升及机械特性,预判设备的健康状态,防事故于未然。
可配置中压开关数字化解决方案,采用电子式互感器和 IEC 61850 数字通讯技术,实现采样信号的共享和开关设备的标准化,引领中压开关设备的发展方向和潮流。
减少投资
UniGear ZS1 采用均匀电场及复合绝缘设计,结构紧凑,减少用户的土建投资。
多种柜型,高灵活性
拥有单母线柜、双母线柜和双层柜, 各种柜型可以互相拼接且无需使用转接柜。
适用于多种特殊用途
船舶、多震区域和核电等各种特殊场合
卓越的安全性能
UniGear ZS1 满足IEC,GB/DL,GOST 和 CSA 等标准