VM1 真空断路器

用于一次配电,配永磁操动机构,最高可达 24 kV, 4000 A, 50 kA


VM1 断路器可用于配电系统中电缆、架空线路、变压器和配电变电站、电动机和电容器组的控制和保护,可广泛应用于 ABB UniGear 系列空气绝缘开关设备中,也可与盘柜厂(OEM)配合单独出售。


主要优势

  • 浇注式极柱,免维护
  • 满足不同客户需求和严酷的运行环境
  • 固定式和可抽出式版本
  • 在配有强制风冷的开关设备中可达到4000A
     

主要特性

  • 额定电压: …24 kV
  • 额定电流: …4000 A
  • 额定短路开断电流: …50 kA
  • 机械寿命最高可达 100000 次
     

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品