中压空气绝缘开关设备

智能化的解决方案及服务,全方位满足您的需求


ABB 中压空气绝缘开关设备广泛应用于公用设施、工业、交通和配电领域,也为诸多高要求的应用领域提供解决方案,如数据中心、石油天然气、矿山、船舶、核电等。产品设计符合 IEC、ANSI、CSA、ENA、GB、GOST 等多种标准,覆盖广泛。

一次配电 UniGear 系列开关设备
用于一次配电的 UniGear 系列开关设备和电动机控制单元,将不同型号的开关设备自由组合到同一个开关系统中,在优化产品组合的同时实现高度灵活性。

UniGear Digital 中压开关智能化解决方案
UniGear Digital 中压开关智能化解决方案以 ABB UniGear 开关柜为平台,通过多维度的实时监测与分析,实现开关设备的状态全面感知。运用 ABB ABILITY 云技术,提供设备资产健康管理、运维建议,确保供电安全、提升运行的连续性和可靠性,延长维护周期、降低维护成本。




想了解更多产品和服务信息?

主要优势

  • 应用范围广
  • 具有高可靠性,确保人员安全
  • 状态智能感知,全生命周期内“i护”设备健康     
  • 环保
  • 全球化工厂及服务支持


主要特性

  • 额定值可达到 36 kV IEC、40,5 kV GB 和 UniGear ZS3.2 46 kV IEC 专用开关设备
  • 额定电流可达到 4000 A / 50 kA、4000 A / 63 kA


产品系列






网上商城

Select region / language