UniSafe 空气绝缘金属封闭开关设备

中置柜,参数可达 12 kV, 4000 A, 40 kA


UniSafe 是 ABB 在中国市场的中压授权柜型号。UniSafe 空气绝缘金属封闭开关设备涉及到的领域有:工业、房地产、市政工程等,是稳定可靠的产品。


主要优势

  • ABB 中压授权合作生产柜,全球同步技术,运行经验丰富,高可靠性
  • 满足 IEC,GB/DL 标准
  • 具有小型化特点,减少占地面积
  • 简单可靠的柜体设计,ABB 高质量核心元器件,满足连续供电的要求
  • 智能化解决方案-隐患预警及资产管理,满足数字化工厂需求
  • 环保及新材料应用,减少碳排放


主要特性

  • 环保型金属封闭开关设备
  • 完善的机械联锁及防涡流设计,保障电力系统的安全运行
  • 灵活的方案设计,满足用户的不同需求
  • 操作简单,结构紧凑,空间利用率高
  • 高结构强度,三个高压隔室均可抗内部燃弧故障 31.5 kA/1 s,满足 IAC 级 AFLR 可配置 iVD4 智能化解决方案 ,提高供电可靠性,实现隐患预警及设备健康管理


UniSafe 金属封闭开关设备, 中置柜, ABB

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents


相关产品



Select region / language