ABB 积极履行社会责任和可持续发展承诺,将低碳化和数字化融入产品发展和运营中。VD4 真空断路器秉承全生命周期低碳环保的宗旨,通过了中国环境标志(Ⅱ型)认证。iVD4® 中压智能化解决方案实现 VD4 真空断路器与传感器、监测单元的深度融合,一体化解决方案即装即用,帮助客户更加顺利直观地实现对开关设备状态的感知,精准评价体系提供针对性运维建议,为客户带来更优质、更可靠、更安全的智慧配电运行和管理体验。
主要优势
- 采用可回收再利用的环保型绝缘材料的 PT 固封极柱,生产过程中产生的碳排放仅为环氧树脂的40%左右
- 断路器温度、电气和机械特性在线监测,掌握开关状态降低客户维护时间和成本
- 一体化解决方案即装即用,易于维护,减少盘厂工作量
- 降低事故风险、提高响应速度、减少运维成本
主要特性
- 可提供 12 kV,630...4000 A,25...40 kA 解决方案
- 功能模块化设计,机械寿命最高达 40,000 次,更高的操作次数,降低单次使用成本,可靠服役 30 年
- 最高达 50 次满容量开断,最高达 52% 直流分量
- 断路器主回路温度监测
- 断路器二次器件监测
- 断路器机构状态监测
- 断路器手车智能驱动