UniGear ZS3.2 空气绝缘金属封闭开关设备和控制设备

应用于户内 40.5 kV 及以下的中压一次配电领域,适合户内安装


UniGear ZS3.2 空气绝缘金属封闭开关设备和控制设备适用于室内安装,用于接受和分配电能并对电路实行控制、保护及检测,是技术先进、性能稳定、结构简单牢固、使用方便、安全可靠的输配电设备。

安全可靠,方案齐全
具有完善的联闭锁功能,可有效防止误操作;丰富的设计方案可满足用户的不用需求

性能卓越
满足GB/DL、IEC、GOST等多种标准,可向全球多数国家供货

广泛应用于电力、工业等领域



主要特性

  • 额定电压: …40.5 kV
  • 额定电流: …3150 A
  • 额定短时耐受电流: 31.5 kA / 4s
  • 容性电流开断: 背靠背 800 A (真空 / SF6断路器)

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents


相关产品