UniGear ZS3.2 1400 mm 柜宽空气绝缘交流金属封闭开关设备

新一代 40.5 kV 智能开关柜


全新 UniGear ZS3.2 基于智能管型母线技术,在 1400 mm 的紧凑柜宽下,实现了全系列高于 300 mm 的空气净距。在较大幅度减少复合绝缘材料使用的同时,局部放电量达到较低水平,并通过了整柜 2 级老化试验。配合手车和接地开关的远程电动操作功能,UniGear ZS3.2 广泛适用于光伏、风电等无人值守新能源变电站。

新一代人工智能温升算法,基于机器学习原理,以数据驱动方式拟合出个性化温升预测模型,自动适应各种柜宽柜型、相邻柜运行方式变化和开关室周围环境波动,帮助用户更精准掌握开关运行状态,做出更优决策,降低运维成本,提高供电可靠性和连续性。

标准设计
基于智能管型母线技术,UniGear ZS3.2 在 1400 mm 的紧凑柜宽下,实现了全系列高于 300 mm 的空气净距,满足国网技术规范的要求。

安全升级
小车防倾倒机构保护人身安全。远程操作的电动手车和电动地刀,帮助新能源电场实现变电站无人值守化。

性能提升
整柜通过 2 级老化试验,符合凝露和污秽运行条件下严酷度等级 2 级。局部放电水平远小于 50 pC。新设计的 ET1 接地开关短路关合能力高达 5 次,操作机构设计优化降低了所需操作力矩。

智能革新
第三代智能管型母线物联网测温技术,嵌入式传感器技术和强大的边缘计算能力,实现了对开关柜温升、动作、位置和环境的全面智能感知。
基于人工智能的全新温升算法,能够在开关柜投运后,个性化学习本柜的温升特性,自动适应各种柜宽柜型、相邻柜运行方式变化和开关室周围环境波动,以数据驱动方式拟合出精准温升预测模型。

主要特性

  • 额定电压: …40.5 kV
  • 额定电流: …3150 A
  • 额定短时耐受电流: 31.5 kA / 4s
  • 容性电流开断: 背靠背 400 A (真空断路器)
     
Loading documents
  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language