VD4 真空断路器(IEC 标准)

用于一次和二次配电系统,最高可达 46 kV、4000 A、63 kA


VD4 真空断路器的设计及制造遵循 IEC 等主要工业化国家的相关标准要求,采用 ABB 驰名的真空灭弧室和先进绝缘材料极柱,以及可靠的操动机构,是 ABB 集团全球研发设计和制造生产技术的结合,具有丰富的全球运行经验,广泛应用于公共设施、工业、交通运输、 建筑等配电领域。

固封极柱技术确保真空灭弧室受到可靠保护,避免机械撞击、灰尘和潮气的影响。创新的功能模块化设计,尺寸紧凑,弹簧储能操动机构,标配防跳功能,性能稳定,使用寿命长。固定式或可抽出式安装,OEM 客户可选配预装式开关柜解决方案。完整的二次附件及安全联锁方案供选配。节能低碳的制造、运行和回收过程,环境友好


 

主要优势

  • 安全可靠,可满足特殊条件下运行要求
  • 超过35年、高达150万台的全球运行经验
  • 原装德国ABB真空灭弧室及固封极柱,终身免维护
  • 卓越的运营系统,确保质量稳定,交货便捷
  • 方案齐全,订货便捷,易于安装


主要特性

  • 额定电压范围:…46 kV
  • 额定电流范围:…4000 A
  • 额定短路开断能力:…63 kA

 

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们