HD4 六氟化硫断路器(GB标准)

用于一次配电系统,配有弹簧储能操动机构,最高可达 40.5 kV、3150 A、31.5 kA


HD4 六氟化硫断路器(GB标准)采用六氟化硫断路器(SF6)自能式压气助吹灭弧技术,无截流及重燃,不会产生操作过电压。尤其适合于电容器组、补偿电抗器、电动机等容性、感性负载的应用场所,以及对绝缘能力特别敏感的老旧设施设备进行改造、升级和扩容。

HD4 六氟化硫断路器(GB标准)无截流值和操作过电压,提供机械防跳装置作为标准配置方案,可配置数显式 SF6 气体压力监测装置。其创新的功能模块化设计,确保性能稳定。HD4 六氟化硫断路器(GB标准)包括固定式和手车式两个版本


主要优势

  • 有效开断关合容性、感性负载
  • 全系列原装进口极柱,高可靠性
  • 满足不同客户需求和严酷的运行环境


主要特性

  • 额定电压: …40.5 kV
  • 额定电流: …3100 A
  • 额定短路开断电流: …31.5 kA

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language