VD4-CS 断路器

保证电容器组开合过程中零过电压


VD4-CS 结合先进的真空灭弧技术和革命性的伺服电机驱动系统,设计概念专用于电容器负载的断路器,产品参数最高可达 38 kV,1250 A,31.5 kA。具有优越的无过电压性能,以提升用户容性补偿业务的需求。

主要优势

  • 高精准的分合闸控制技术确保无涌流
  • 1 万次免维护,无涌流和零重击穿操作,高于市场标准性能
  • 避免使用串联电抗器和避雷器等过电压吸收装置,可显著节约客户成本和空间
  • 相比于标准断路器方案,VD4-CS 可节约客户投资
  • 通过可监测的健康评估,以及避免大修和高预期的使用寿命,极大地降低电容器组补偿系统的总运营成本
  • ABB 全球的技术支持和快速响应服务
  • 通过单一的电容器和断路器方案,优化客户固定资产
  • 延长电容器预期使用寿命


主要特性

  • 产品参数可达 38 kV,1250 A,31.5 kA
  • 1 万次免维护和零重击穿操作
  • 内置先进的监测和诊断

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品


Select region / language