LZZBJ9-12/185 系列支柱式电流互感器(户内)
设备宽度 185 mm,适用于 800 mm 及以上宽度柜型
LZZBJ9-12/185 系列支柱式电流互感器(户内),设备宽度 185 mm,适用于 800 mm 及以上宽度柜型,一次电流 20~2500 A,设备适用电压 ≤ 12 kV。
主要优势
- 可对一次回路铜排起支撑作用
- 多种尺寸系列可选,满足多种安装要求
主要特性
- 一次电流:20-2500 A
- 适用电压 ≤ 12 kV
- 产品为支柱式
- 宽度 185 mm,适用于 800 mm 及以上宽度柜型