LZZBJ9-24/178系列支柱式电流互感器(户内)

设备宽度178mm,适用于800mm及以上宽度柜型

设备宽度178mm,适用于800mm及以上宽度柜型,一次电流20~2500A,设备适用电压≤24kV,IEC 标准专用型号。

为何选择ABB?

  • 百年的互感器生产经验
  • 行业内最优质的原材料
  • 行业领先的生产工艺及过程质量控制流程
  • 快速响应及交货期短

     

想了解更多产品和服务信息?

Select region / language