KEVCY_RE 户内型组合传感器
互感器(传感器)提供电流和电压测量,用于保护和监测中压电力系统,最高可达 40.5 kV, 630 A
传感器作为传统仪表变压器的继任者,,以显著减小尺寸,提高安全性,并提供更高的额定值标准化和更广泛的功能范围。
电流传感器基于罗哥夫斯基线圈原理。该传感器由空气芯绕组组成,由于没有铁磁芯,因此不存在饱和风险。它在整个测量范围内是线性的。
电压传感器基于电容分压器。此外,该传感器在整个测量范围内是不饱和和线性的。在组合传感器中,耦合电极集成在同一个紧凑的铸造树脂部件中。
主要优势
- 设计优化以便应用
- 体积小,重量轻
- 项目设计流程简单快速
- 灵活性高
- 降低运行成本
- 提高安全可靠性
主要特性
- 额定电流范围高达 630 A,电压范围高达 40.5kV
- 测量准确级 0.5 级
- 集成二次屏蔽电缆,RJ45 标准化接口
- 线性度高
- 动态范围广
- 无铁磁谐振