RED615 IEC 线路差动保护和测控装置

为架空线和电缆馈线提供结构紧凑的两端光纤差动解决方案


RED615 IEC 线路差动保护和测控装置,作为分相、双端的线路差动保护和测控装置,能够完美协调公共和工业配电网络的架空线路和电缆馈线。当受保护的馈线段存在区内变压器时,RED615 也可用于线路差动应用。

变电站之间的 RED615 装置通过一根光纤线路或一根双绞导引线通信。RED615 的特点是支持变电站 IEC61850 通信标准,涵盖纵向和水平通信,包含带开关量信号和模拟量信号的 GOOSE 报文以及基于 IEC 61850-8-1 的定值整定。

RED615 IEC 线路差动保护和测控装置还支持 Modbus®,DNP3 和 IEC 60870-5-103 规约。

RED615 为环网自愈通信提供一个可选以太网口。

RED615 是 ABB Relion® 产品家族中的 615 产品系列的成员。

主要优势

  • 集成在一台继电保护装置中的保护、控制、监测和管理为公共和工业配电系统提供了紧凑和通用的方案
  • 具有选择性的分相线路差动保护,可用传感器或传统的 CT、PT
  • 具有预配置好的标准配置,包括线路差动通讯,这样可以更快更容易地进行组合,满足用户不同的应用需求
  • 快速安装和测试的可插拔式设计
  • 带单线图显示的大液晶屏,可通过本地或易于连接和浏览的 HMI 来访问
  • 周到的产品全寿命周期服务

主要特性

  • 差动保护作为装置的主保护,还具有方向过流、无方向过流、接地保护、电压、频率保护和测量等功能
  • RED615 之间可通过光纤或导引线进行通信
  • 具有可选择的先进、快速的短路、接地故障定位功能
  • 支持 IEC61850 第一版和第二版,包括冗余 HSR 和 PRP, GOOSE 和 IEC61850-9-2
  • 支持 IEEE 1588 v2 高精密时间协议
  • 支持 Modbus、DNP3,IEC 60870-5-103 通信协议

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language