REC615 远程监测和控制装置

用于配电系统中的远程控制和监视、测量、保护、故障指示、电能质量分析和自动化


REC615 远程监测与控制装置,提高了电网可靠性,其功能从基本的、无方向性的过负荷保护扩展至带有电能质量分析的保护功能。因此,REC615 满足了当今智能电网的需求,可用于保护中性点不接地、电阻接地、补偿性接地以及直接接地电网中的馈线。

除了主要的保护功能,基于传统互感器技术或传感器技术,REC615远程监测与控制装置也可以实现对多个对象的控制的应用。REC615 通过 GOOOSE 水平通信进行自由编程,从而可实现复杂的联锁功能。新的自适应的标准配置,可以让继电器在特定应用程序的参数一完成设置后就投入使用。

主要优势

  • 全面的保护功能,可快速检测,隔离和恢复架空线网络中的电源
  • 一体化设计,电能质量监测包括电压骤降和骤升记录
  • 适应性强的标准配置,亦可通过功能配置快速简便地满足不同的应用需求
  • 带可编辑单线图的大液晶显示,可通过本地或基于 Web 浏览器的易于使用的 HMI 来访问
  • 网络安全功能,例如重要变更记录跟踪
  • 周到的产品全生命周期服务

主要特性

  • 多个可控制对象(最多十个对象,包括两个断路器) 
  • 可自由编程 
  • 灵活的自动重合闸功能
  • 集成的电能质量测量,包括电压骤降和骤降记录、负荷曲线
  • 支持 IEC 60870-5-101 / 104,DNP3 level2,Modbus 或带有 GOOSE 的 IEC 61850,以进行快速保护,故障隔离和恢复
  • 四个可编程功能键支持直接访问其他控制功能(例如退出重合闸模式,启用/禁用保护功能)

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品