REM615 电动机保护测控装置

为异步电动机提供结构紧凑且多功能的解决方案


REM615 电动机保护测控装置,作为专用电动机保护装置,在制造业和加工业中,专门用于保护、控制、测量和监视异步电动机。通常,在驱动器应用中,REM615 和断路器或接触器控制的高压电动机、及接触器控制的大中型低压电动机结合使用。REM615具备四种标准配置,包括所有的基本电动机保护功能、电压保护功能和功率及电能测量。还极大便利了电动机的本地或远程启动/停止控制。

REM615 电动机保护测控装置,以支持变电站 IEC61850 通信标准、并行冗余规约(PRP)和高可用性无缝冗余度协议(HSR)为特点,其中 IEC61850 通信标准包含 IEC 61850-9-2 LE。该装置还支持 DNP3、IEC 60870-5-103 和 Modbus® 规约。通过使用 SPA-ZC 302 规约适配器,装置支持 Profitbus DPV1 规约。

REM615 电动机保护测控装置是 ABB 的 Relion® 产品家族中 615 产品系列的成员。

主要优势

  • 一台继电保护装置集成了保护、控制、测量和监视功能
  • 提供电动机启动、负载丢失监视、热过负荷、电机反转保护,可以采用传感器或传统 CT/PT
  • 具有预配置好的的标准配置,亦可通过功能配置快速简便地满足不同的应用需求
  • 快速安装和测试的可插拔式设计
  • 带可编辑单线图的大液晶显示,可通过本地或基于 Web 浏览器的易于使用的 HMI 来访问
  • 周到的产品全生命周期服务


主要特性

  • 具有基于电压和频率的保护和测量功能
  • 在电动机启动和运行期间提供异常情况的保护和故障清除
  • 可选的弧光保护和高速出口
  • 支持 IEC61850 第一版和第二版,包括冗余 HSR 和 RPR,GOOSE 和 IEC61850-9-2 LE
  • 支持 IEEE 1588 v2 高精密时间协议
  • 支持 MODBUS、DNP3 和 IEC 60870-5-103

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品