REG615 发电机和分布式能源接入保护装置

为发电机及分布式能源接入提供结构紧凑且多功能的解决方案


REG615 发电机和分布式能源接入保护装置,是专用的发电机和互联保护装置,在公用配电网和工业配电网中用于保护、控制、测量和监视发电机和分布式发电单元互连点。

REG615 提供 3 个标准配置,其中两个已被专门设计用于发电机应用,另一个用于互联应用。 作为发电机保护装置,REG615 在启动和正常运行时能为发电机和原动机提供全面保护,特别适用中小型柴油发电厂、煤气厂、水电站和热电厂。

当分布式发电单元直接接入电网,单元的规模和数量都在不断增长时,作为互连保护装置,REG615 发电机和分布式能源接入保护装置能确保电网的稳定可靠。REG615 通过连续监测太阳能发电厂或风力发电厂等分布式发电单元,来确定能否断开以及何时断开电网进行孤岛电网检测。

REG615 完全支持 IEC 61850 通信标准和变电站自动化设备互操作性,其中 IEC 61850 通信标准包含IEC 61850-9-2 LE和第2版,在扩展互操作性方面提供了实质性好处。 该装置还支持并行冗余协议(PRP)、高可用性无缝冗余协议(HSR)、DNP3、IEC 60870-5-103 和 Modbus® 规约。 通过使用 SPA-ZC 302 规约适配器,装置支持 Profibus DPV1 协议。

REG615 发电机和分布式能源接入保护装置是 ABB 的 Relion® 产品家族中 615 继电保护测控装置产品系列的成员。


主要优势

  • 一台继电保护装置集成了保护、控制、测量和监视功能
  • 全面的保护和控制功能,可以采用传感器或传统 CT/PT
  • 具有预配置好的的标准配置,亦可通过功能配置快速简便地满足不同的应用需求
  • 快速安装和测试的可插拔式设计
  • 带可编辑单线图的大液晶显示,可通过本地或基于 Web 浏览器的易于使用的 HMI 来访问
  • 周到的产品全生命周期服务


主要特性

  • 具有百分之100定子接地故障、发电机差动和失步保护的发电机保护
  • 先进的分布式能源接入保护可满足电网规范,从而实现更高的电网稳定性和可靠性
  • 可选的弧光保护和高速出口
  • 支持 IEC61850 第一版和第二版,包括冗余 HSR 和 RPR,GOOSE 和 IEC61850-9-2 LE
  • 支持 IEEE 1588 v2 高精密时间协议
  • 支持  MODBUS、DNP3 和IEC 60870-5-103

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品