REM610作为电动机保护装置,在制造业和加工业中保护、测量和监视大中型异步低压电动机和中小型异步高压电动机。
REM601是ABB的Relion® 产品家族中的610产品系列的成员。该产品系列包括馈线、电动机保护装置和常规系统电压监视保护装置。插入式设计有助于开关装置的调试,也使装置的插件的插入和拔出更快速安全。
在很多应用中,保护装置可以和断路器和接触器控制的电动机驱动器结合使用。通过使用RTD传感器或热敏电阻元件的扩展卡,装置的功能性增强,可以直接测量电动机关键部件(例如,轴承和绕组)的温度。得益于热过负荷保护优先于相过流保护接地故障保护和相不平衡保护,该装置也可以用于保护电缆馈线和配电变压器。
为何选择ABB?
- 公共配电和工业应用的专用保护
- 通过KEMA认证的全套测试
- 适用于海洋和近海,已通过DNV认证
- 紧凑的机身设计使610系列可以自如改装并在有限的空间里使用
- 可拆卸的插入式设计使日常维护快速和简单