Mercury 10C 钢外壳箱式变电站

经过型式试验,钢板外壳预装式变电站,1000 kVA 变压器,气体绝缘 12/24 kV 中压柜


外壳分成三个隔室,中压室、低压室和变压器室。外壳重量是2775公斤。

尺寸(mm) 长 宽 高
外壳(6度屋顶) 2734 2134 2427
变压器室(油槽) 1869 1193 2199


最大装备

  • 变压器:
    1000 kVA 全密封油浸式变压器
     
  • 中压设备:
    最大四单元 Safering
    中压电缆标准提供 50 平方毫米截面电缆
     
  • 低压设备:
    LVS3-16M
                

主要优势

  • 按照 IEC62271-20/GB17467 标准通过了型式试验
  • 内部故障电弧试验IAC-AB 20 kA / 1s
  • 没有裸露的带电部件
  • 对设备和人身的高水平的安全性
  • 在工厂内完成了所有内部设备和相互连接的安装


想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language