Mercury 6C钢外壳箱式变电站

经过型式试验,钢板外壳预装式变电站,630 kVA 变压器,最大 4 单元气体绝缘 12/24 kV 中压柜


外壳分成三个隔室,中压室,低压室和变压器室。外壳重量是 2075 公斤。

尺寸(mm) 长 宽 高
外壳(6度屋顶) 2434 1834 2013
变压器室(油槽) 1569 1004 1801



最大装备

  • 变压器:
    630 kVA 密封油浸式变压器
     
  • 中压环网柜:
    4 单元 SafeRing
    中压电缆标准提供 50 平方毫米截面电缆
     
  • 低压:
    LVS2-13M
    630 kVA 低压电缆截面积是每相 2x240 平方毫米  


主要优势

  • 按照 IEC62271-20/GB17467 标准通过了型式试验
  • 内部故障电弧试验 IAC-AB 20kA/1S
  • 没有裸露的带电部件
  • 对设备和人身的高水平的安全性
  • 在工厂内完成了所有内部设备和相互连接的安装


想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language