Magnum 钢外壳箱式变电站标准的布局可以为中低压设备和变压器提供适当的空间。这些操作空间允许接近所有元器件。可移开的地板,可以方便维护中低压电缆。特殊措施可防止意外接触变压器带电部件。
框架由采用 2 mm 厚的敷铝锌钢板制成的特殊钣金零件装配而成。这些钣金零件采用非腐蚀性螺钉连接而成,它们不能从外部被拆除。外壳的外表面附有经过加压浸渍的防腐木板。屋顶也由敷铝锌钢板制成并经环氧粉末喷涂处理。屋顶带有 18 度(或 6 度)倾角并用4只锁杆固定到框架,这些锁杆只能从内部移动。
产品范围
- Magnum 250, 变压器最大容量 630 kVA,最大 3 单元 SafeRing
- Magnum 300, 变压器最大容量 1000 kVA,最大 4 单元 SafeRing
- Magnum 350, 变压器最大容量 1000 kVA,最大 5 单元 SafeRing
主要优势
- 灵活的设计
- 模数化设计
- 可为低压部件设立独立的可锁隔室
- 高水平的对人身安全的保护