Mercury 16N 钢外壳箱式变电站

经过型式试验,钢板外壳预装式变电站,1600 kVA 变压器,气体绝缘 12 / 24 kV 中压柜


外壳分成三个隔室,中压室,低压室和变压器室。外壳重量是 2250 公斤。

尺寸(mm) 长 宽 高
外壳(6度屋顶) 2734 2434 2558
变压器隔室 2180 1213 2239



最大装备

  • 变压器:
    1600 kVA 全密封油浸式变压器
     
  • 中压柜:
    6 单元 SafePlus
    中压电缆是标准的 50 平方毫米铜电缆
     
  • 低压装备:
    LVS3-20M

 
主要优势

  • 按照 IEC62271-202 标准通过了型式试验
  • 内部故障电弧试验 IAC-AB 20 kA / 1s
  • 没有裸露的带电部件
  • 对设备和人身的高水平的安全性
  • 在工厂内完成了所有内部设备和相互连接的安装

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

Related offering

Select region / language