母线切换解决方案

确保不间断供电的可靠解决方案



迅速地将一个电源切换到备用馈线上,确保基本电气设备的供电是至关重要的。

ABB 提供广泛的母线切换解决方案,确保根据客户的流程要求仅部署合适的备选方案。根据传输时序要求和进线馈线处安装的继电器,ABB 提供三种母线切换解决方案。 

可根据客户系统对切换耐受时间的要求,选择以下解决方案。

  • 用于中压系统的高速切换系统(HSTS)由 SUE3000、REF542plus 和可选的快速动作 VM1 断路器组成,切换时间为 30-100 ms(含断路器闭合)
  • 用于中压和低压系统的自动切换系统(ATS)使用基于 IEC 61850 通信标准的继电器,切换时间为 500-2000 ms
  • 用于低压系统的自动切换系统(ATS)使用 Emax 2 断路器和 Ekip Up control+ 模块,切换时间 120-150 ms(含断路器闭合)


范围

  • 提供进线低电压/低频保护检测,以便于将负载切换到备用电源(闭合母联或闭合备用电源)
  • 考虑在满足以下允许条件之一时闭合断路器:
    - 快速切换
    - 同相切换
    - 残余切换
    - 基于时间的切换


主要优势

  • 电力供应、生产力和成品交付到供应链的零损失
  • 设备和人员安全
  • 零环境影响



Digital_substation_959x748

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language