cPMS紧凑型电源管理系统

快速、精确并且价格实惠


使用 ABB Relion® 保护和测控装置形成的一个紧凑型电源管理系统为中小型产业和关键基础设施提供解决方案。

ABB 的 800xA PMS 是一款被普遍接受的系统解决方案,cPMS紧凑型电源管理系统为其简化形式。cPMS 既具有新特性,也具备 Relion 产品所固有的功能,能够基于电力系统自动化的 IEC 61850 标准,实现高效的解决方案。

基于 PML630 以及其他中压产品(615, 620 和 630 系列)的切负荷功能,现在用作 ABB 综合的工程解决方案。

主要优势

  • 为各种各样客户需求提供可扩展的和具有成本效益的解决方案
  • 高性能的解决方案,确保顾客流程的高可用性
  • 通过使用开放、普遍接受的通信技术,使系统集成变得简单
  • 采用 IEC61850 通信标准
  • 对保护与控制、站自动化和电源管理功能进行无缝集成

想了解更多产品和服务信息?

产品系列

Loading documents

相关产品

  • 联系我们

    在线查询,我们将主动联系您

    联系我们
Select region / language