基于 IEC 61850 应用的 UniGear 开关设备



基于 IEC 61850 标准设计的 ABB Relion® 家族继电保护

IEC 61850 赋能 UniGear 概念适用于整个 UniGear 产品组合,它将 IEC 61850 标准的优势赋能各种数字化解决方案。

IEC 61850 是面向未来的变电站自动化通信网络和系统标准。它于 2004 年春季发布,作为适用于 IEC 和 ANSI 世界的全球国际标准。在我国电网系统的变电站已经得到广泛的应用。
 
IEC 61850 标准提供非常快速的通信协议,在简化了二次布线的同时还进一步提高了安全可靠性。 更加灵活和方便扩展,而无需额外的布线,从而实现高性能应用的可能性。

主要优势

  • 节省时间:工程设计、配置/编程工作、调试和启动
  • 实现智能诊断:持续监控智能电子设备(IED)之间的通信链路
  • 管理相关设备:有关一次回路和二次回路设备的更多信息
  • 实现远程监视和故障排除:通过以太网接口远程连接到装置;进行远程 IED 配置或设置更改 - 通过与数据中心自动化系统的远程安全连接;远程监控和测试信号,这是硬接线无法实现的。

主要特性

  • 易扩展:功能修改简单,容易扩展
  • 方便网络链接: 快速并且方便地链接到数据中心自动化系统
  • 优越的网络性能: 高带宽,获取更多设备本身的信息



想了解更多产品和服务信息?

相关产品

Loading documents
Select region / language