UniGear 550 空气绝缘金属封闭开关和控制设备

应用于户内 17.5 kV 及以下的中压一次配电领域,适合户内安装


UniGear 550 是一款用于一次配电的中压空气绝缘开关设备。该设备配置了ABB Vmax 真空断路器以及 ST1-UG 接地开关,同时配备了完善的机械闭锁。


节省空间,易于操作
UniGear 550柜宽仅550mm,操作运行维护都可在柜前完成,大大节省了配电室空间

性能卓越
产品完全符合GB/IEC/GOST等标准要求,并且经过相关认证,可应用于船舶,军舰等特殊场合

高灵活性
可以直接和其它UniGear系列产品拼接使用

高安全性和可靠性

电缆连接简便



主要特性

  • 额定电压:...17.5 kV
  • 额定电流:…2000 A
  • 额定短时耐受电流:...31.5 kA / 4s

想了解更多产品和服务信息?



了解更多信息

培训
UniGear 550 运行与维护


Loading documents


相关产品



Select region / language