PrimeGear ZX0 气体绝缘金属封闭开关设备和控制设备

智慧赋能绿色,环保承载未来




PrimeGear ZX0 可使用干燥空气或 AirPlus 作为绝缘介质。该开关设备是一款具有灵活性的开关柜,作为“共享”型开关设备,用户可以在开关站建设时使用 SF6 作为绝缘介质,将来轻松地用干燥空气或 AirPlus 进行环保升级。

它面向未来,随时准备支持您的运营数字化。电流和电压传感器加上远程监控和诊断功能,无论是在现场使用我们的本地部署方案,还是通过基于云的解决方案,都可以让您随时了解开关设备的状况。

 

产品范围 

  • 额定工作电压 12 kV 和 24 kV
  • 额定电流达 2500A


主要优势

  • 绿色环保 
  • 采用了监控和诊断功能,更加智能,专注于资产运行状况监控
  • 坚固的构造,更安全
  • 更加可靠,可承受类似高湿度这样的各种温度和气候条件
  • 可在零表压下运行


主要特性

  • 完全不需要 SF6 气体
  • 紧凑的微正压设计,可减少占地面积
  • 支持 IEC 61850,可采用电子式电流和电压互感器
  • 支持零表压作为最低功能压力,可提供额外的安全余量
  • 远程进行气体密度、温度、断路器监控和资产健康管理


想了解更多产品和服务信息?

亮点



相关产品



Loading documents
Select region / language