ZX0 Air 环保型气体绝缘开关设备是 ZX0 系列开关设备的环保解决方案,其结构基于已得到长期运行验证的成熟设计,具有优异的可靠性。此外,ZX0 Air 的操作界面,操作过程,地基框架及附件等方面都与现有 ZX0 系列基本保持了一致,给终端用户的使用带来了极大的便利性。采用干燥空气替代传统 SF6 作为绝缘介质,不产生温室气体,对大气环境十分友好,同时保持了 GIS 产品在体积紧凑,安全及可靠性方面的优势。
ZX0 Air 环保型气体绝缘开关设备是基于单母线设计的环保型中压配电设备,其额定电压为 12 kV,额定电流可达 1250 A,柜型涵盖了多种常用的方案,包括进馈线,母联柜及提升柜等。
主要优势:
- 所有带电体被完全密封在气室内,与外界隔绝,不受外部环境变化的影响,确保了高可靠性
- 使用干燥空气作为绝缘介质,完全无任何温室效应,绝缘气体无需强制回收
- 柜间连接母线采用插接式技术,可以实现快捷的拼柜,在现场无需进行充放气操作,工作量大幅降低。由于采用模块化设计,一旦出现故障,现场可实现快速更换,迅速恢复供电
- ZX0 Air 采用了电场优化设计,柜体尺寸与 SF6 绝缘方案保持一致,且操作界面和方法均与现有 ZX0 系列相同,方便了客户的使用
- 具有多种智能在线监测方案,适用于各类具有绿色智慧要求的电网,城市及轨道交通等应用领域
主要特性:
- 额定电压 12 kV
- 额定电流 1250 A
- 绿色环保:对大气环境无任何温室效应影响,GWP 值为 0
- 体积紧凑:尺寸与 ZX0 系列开关设备保持一致,占地面积小
- 继承优势:结构基于 GIS 产品的成熟设计,可靠性有保障
- 适用面广:采用模块化设计,方案丰富,适合多种行业应用
- 安全稳定:干燥空气对人员无任何不良影响,设备从结构设计上采取了一系列措施确保人员和设备在使用和运行中的安全