ZX2 AirPlus 环保型气体绝缘开关柜

AirPlus 新型环保气体在单 / 双母线开关柜中的应用


ZX2 AirPlus 气体绝缘开关柜是基于现有的 ZX2 产品系列而设计,在保持安全、可靠和相同尺寸的前提下,为用户提供一种绿色环保选择。ZX2 开关柜特别适用于对供电可靠性要求高的场合,可提供单双母线多种方案。

AirPlus 环保方案是基于已被实践证明安全可靠的经典设计而开发,在不增加充气压力,不添加固体绝缘并保持和现有 ZX2 开关设备相同的尺寸条件下实现了环保。由于 AirPlus 气体不参与灭弧,开断电弧仍由真空泡实现,故 AirPlus 的气体特性在开关柜的整个使用周期内非常稳定。

丰富的选择

由于 AirPlus 是 SF6 的可选项而非完全取代 SF6,用户可根据偏好选择自己更喜欢的技术:充SF6 或者Airplus,也可以选择 “Ready-for-AirPlus”,即当下交付的产品仍充 SF6 气体,但其完全按照充 Airplus 来进行制造和试验,将来可无缝升级为环保开关柜。

主要优势:

  • AirPlus 环保方案的全球变暖潜能值(GWP)<1
  • 和现有 ZX2 开关设备一样紧凑
  • 如已被证明的 ZX 系列开关设备一样具有高安全性和可靠性
  • 避免 SF气体的管制
  • 可实现 "Ready-for-AirPlus"


主要特性: 
ZX2 AirPlus 规格如下:

  • 额定电压: ...40.5 kV
  • 额定电流: ...2000 A
  • 额定短路开断电流: ...31.5 kA
  • 额定短路关合电流: ...80 kA

AirPlus 的产品线将根据需要逐步扩展



想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品

Select region / language