UniGear ZVC空气绝缘金属封闭开关设备

轻便、经济的真空接触器柜


UniGear ZVC 主要应用于投切电动机、变压器和电容器负载的领域中,广泛应用于核电市场。开关柜所配备的真空接触器 V7 / ZVC,可进行频繁的操作,电寿命可达 100,000 次,操作过电压低。

作为空气绝缘的金属封闭开关设备,UniGear ZVC 具有紧凑的柜型设计,柜宽仅 325 mm,具备完善的机械闭锁,防止误操作,结构强度高,可耐受内部电弧故障达 50 kA / 1 s。

UniGear ZVC 的设计方案灵活,包括在结构上可与 UniGear ZS1 实现直接拼接,电缆进出方案底部或顶部进入柜体等。 该柜型按照 GB 标准要求,进行了全面的型式试验,并且通过了核级认证。

产品优势

  • 结构紧凑,柜宽仅有 325 mm
  • 模块化结构,易于安装
  • 适用范围广


产品特点

  • 额定电压:7.2 kV
  • 额定电流:400 A
  • 额定短时耐受电流:50 kA / 3 s
     

想了解更多产品和服务信息?

Loading documents

相关产品