SafeWind 超薄风电开关柜

为风力发电机组量身定制的开关柜


SafeWind 是 ABB 专为满足风机制造商对风电开关柜的紧凑性,安全性和灵活性等要求而特殊设计的气体绝缘开关设备,广泛服务于世界各地的陆上和海上风力发电市场。
 
做为 ABB 的 SafeRing 和 SafePlus 二次配电气体绝缘开关柜产品组的一部分,SafeWind 同样适用于 12 kV,24 kV 和40.5 kV 电压等级。
 
SafeWind 是当前市场上较为纤细的一款中压开关柜,其柜体宽度很小,足以穿过风机塔身上狭窄的门洞。

风机塔门的标准宽度是 600 mm,普通开关柜往往因为柜体过宽而不得不在塔身竖起前预先安装,或者在塔外单独建立一个二次配电站。

而 40.5 kV 的 SafeWind 开关柜的宽度只有 420 mm,可以轻松通过风机塔门,因而可以在塔身竖起后再安装,为风机制造商提供更合理更经济的选择。

而在塔筒内部,空间非常有限。超细的开关柜更为节省空间,为风机制造商在排布和安装电气设备时提供更高的灵活性。

SafeWind 所有带电部件都密封在不锈钢气室内,既保证了运行的高可靠性和安全性,又提供长期的免维护特性,特别适用荒凉的,经常不易到达的风电场。

做为对风电行业追求薄且灵活的开关柜的积极响应,SafeWind 的创新及时地解决了这个风电行业较迫切的要求,减少占地面积和提高灵活性。

ABB 有能力定制 SafeWind 来满足每一个风机制造商的偏好和规范,为制造商在世界各地的风电市场上,提供标准化的开关柜解决方案。


想了解更多产品和服务信息?



Loading documents


相关产品

网上商城