Mineração a céu aberto

Equipamentos que operam em condições ambientais extremas


Grandes operações de mineração a céu aberto em todo o mundo usam nossos sistemas de controle e acionamentos para economizar energia, melhorar a produtividade e aumentar o valor agregado do sistema. Somos líderes em eletrificação, automação e sistemas de controle e acionamentos com portfólio completo de equipamentos para mineração que inclui: escavadora de roda de caçamba e escavadora de de corrente, descarregadores, empilhadeiras, recuperadoras, britadores, escavadeiras, dragas, sistemas de transportadores de correia e pátios de estocagem. Com mais de 1.000 grandes máquinas de mineração operando em todo o mundo, nosso equipamento tem qualidade comprovada para resistir às condições extremas da mineração a céu aberto, desde ambientes empoeirados e sujos até vibrações severas, em instalações com temperaturas que variam de -50 °C a + 50 °C. Instalações padrão com acionamentos múltiplos de corrente alternada (CA) foram mecanicamente reforçadas para torná-las apropriadas para o setor de mineração. Além disso, nossos especialistas desenvolveram uma biblioteca de controle de acionamentos especial para todos os equipamentos de mineração que permitem o gerenciamento de divisões de carga de aplicações de múltiplos drives, garantindo uma operação segura. Outros desenvolvimentos incluem uma operação totalmente autônoma de pátio de estocagem com rastreamento de materiais e gestão da qualidade, bem como automação avançada com base no GPS do equipamento móvel.

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Nosso portfólio

Casos de referências (conteúdos em inglês)