Ringmotor kvarnar

Hög prestanda och flexibilitet i malning

Minskande globala mineraltillgångar och utnyttjande av lågvärdiga fyndigheter leder till utvecklingen av ny teknik som kan klara av större utrustning som i sin tur kan generera högre genomströmning. Om det tidigare var tillräckligt med enkla drev i kvarnar för att bearbeta allt material, så är det idag nödvändigt med dubbla drev och växellösa kvarnar. Det är inte bara kvarnen som har anpassats för att överträffa sina tekniska och funktionsbegränsningar. Även lösningar för drift genomgår kontinuerlig utveckling, påverkat av de senaste trenderna, så att nya gränser kan uppnås. Numera matas allt fler kvarnar frekvensomriktare, vilket möjliggör högre prestanda och mer flexibil drift.

ABB utvidgar kontinuerligt gränser för teknik och prestanda för ringmotor kvarnar (RMD) för att passa din anläggnings behov. Vi tillhandahåller lösningar för alla typer av ringmotor kvarnar: låga och höga hastigheter, enkla och dubbla drev, med eller utan växellåda - alla utformade för tillförlitlig, lång livslängd och lågt underhållsarbete.

RMD_service

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents
Select region / language