LKAB redo för framtiden efter stor gruvspelsuppgradering

2014 anförtrodde LKAB ABB att leda ett omfattande uppgraderingsprojekt av åtta gruvspel vid LKAB:s järnmalmsgruva i Kiruna. Projektet, värderat till cirka 1,5 miljarder kronor, spelar en avgörande roll i LKAB:s långsiktiga investering för att förbättra driftsäkerhet, produktivitet och säkerhet.

LKAB:s underjordsgruvor är bland de mest högteknologiska i världen. Säker och resurseffektiv produktion med välutvecklade produktionsmetoder och processer är avgörande för lönsamheten.

Kiruna gruvan består av åtta gruvspel i den centrala gruvspelsanläggningen (CA) och ytterligare fem på undernivån. Under åren har ABB levererat utrustning till samtliga 13 spel.

Som huvudpulsådern i LKAB:s produktionsflöde transporterar gruvspelen i CA-anläggningen malmen från undernivån (898 m) upp till marknivå. För detta uppgraderingsprojekt har ABB levererat mekanisk utrustning för gruvspel och schakt, elektrisk och styrutrustning samt elektrisk installation, installationsövervakning, byggledning och driftsättning.

Projektet, som startades 2014, har pågått i över ett decennium och slutfördes 2025 i tid och under budget och kommer att säkerställa produktiv och säker drift i minst ytterligare 25 år.

"De lösningar vi har infört har utformats kring behovet av att framtidssäkra en av världens största och mest produktiva gruvor", säger Björn Jonsson, Global Business Line Manager, Mining & Materials, ABB. "I nära samarbete med LKAB har vi levererat en uppgradering som säkerställer den flexibilitet som krävs för långsiktig framgång för verksamheten under minst de kommande 25 åren.”
 
_IMG_3817
LKAB utvinner redan idag hela 80 procent av all järnmalm inom EU, och denna strategiskt långsiktiga investering ökar driftsäkerheten ytterligare och maximerar produktiviteten.

Möter globala mineralbehov

LKAB har bedrivit gruvdrift i Kiirunavaara-berget sedan början av 1900-talet. Idag är det världens största underjordsgruva för järnmalm, där LKAB bryter inte mindre än 80 procent av all järnmalm i EU.

Med den nyligen uppgraderade infrastrukturen kan LKAB tryggt säkra sin järnmalmsförsörjning i årtionden och fortsätta att möta den växande globala efterfrågan på mineralet, avgörande för industrier som ståltillverkning och slutanvändning inom bygg, transport, maskiner och konsumtionsvaror.

"I vår verksamhet och i nästan varje djup underjordisk gruva är gruvspelen gruvans hjärtslag", säger Jan Moström, VD för LKAB. "Detta projekt tar produktiviteten till en annan nivå och handlar om att maximera säkerheten, minimera stilleståndstid och bidra till att möta den globala efterfrågan på järnmalm."

 
bjorn_lkab

En tradition av samarbete

LKAB och ABB har en lång tradition av samarbete som sträcker sig mer än 70 år tillbaka. ABB levererade det första gruvspelet till LKAB 1948.

"ABB har haft ett långvarigt samarbete med LKAB i mer än 70 år nu. Jag tror att det har varit till ömsesidig nytta", säger Peter Terwiesch, affärsområdeschef för ABB Process Automation. Vi har bidragit till LKAB:s säkerhet, produktivitet och hållbarhet – men samtidigt har vi också skapat lösningar tillsammans som i princip har utvecklat hela gruvindustrin."

"Dessa gruvspel spelar en integrerad del av vår verksamhet och genom att samarbeta med ABB säkerställer vi att Kirunagruvan förblir en riktmärke för säkerhet och effektivitet i årtionden framöver", säger Jan Moström.
 

ABB inom gruvspel

ABB är idag marknadsledande inom gruvspelssegmentet med över 1 000 lösningar levererade över hela världen.

ABB har den unika förmågan att designa, leverera, installera och tillhandahålla långsiktig service och support av hela mekaniska och elektriska system för gruvspel, baserat på egen design. Vi levererar friktionsspel samt trumspel av olika typer. Vi levererar även den schaktutrustning som krävs för produktiva lyftprocesser.

ABB:s gruvhissarlösningar ger låg livscykelkostnad, hög tillförlitlighet och systemtillgänglighet, kort projektgenomförandetid och en enda leveranskälla för hela systemet, inklusive service och reservdelar.
 

Läs mer

Select region / language