Bahnantriebsgeneratoren

ABB ist ein führender, unabhängiger Hersteller von Bahnantriebsgeneratoren und -motoren und Lieferant mit IRIS-zertifizierten Fertigungsstätten. Aufgrund der soliden Erfahrung im Bahnbereich und der umfangreichen Entwicklungsressourcen kann ABB Generatoren nach dem neuesten Stand der Technik bauen, die für ihre Zuverlässigkeit und Energieeffizienz bekannt sind und Kunden den Bau ultraleichter Lokomotiven für Hochgeschwindigkeitszüge ermöglichen. ABB kann den gesamten dieselelektrischen Antriebsstrang mit perfekt zusammenpassenden Komponenten für eine optimale Zuverlässigkeit des Gesamtsystems liefern.

Die bewährte Hochleistungsgeneratorserie WGX deckt Leistungen von 1 bis mehr als 3 MW ab. Diese kompakten, flexibel auslegbaren Generatoren zeichnen sich durch eine hohe Effizienz (über 96,9 %) und einen reduzierten Wartungsaufwand aus. Sie sind auf eine hohe Rüttelfestigkeit ausgelegt, um die Forderung nach modernen, emissionsarmen dieselelektrischen Lokomotiven zu erfüllen.

Die enge Zusammenarbeit mit den für Traktionsumrichter und Transformatoren zuständigen Abteilungen sowie die langfristige Zusammenarbeit mit Motorenbauern und Lokomotivenherstellern bietet ABB die Möglichkeit, Systeme zu planen, die strengste Anforderungen erfüllen.

Stabile und flexible Generatoren von ABB ermöglichen niedrige Gesamtinvestitionskosten und eine hohe Effizienz im Betrieb bei reduziertem Wartungsbedarf für sehr geringe Betriebskosten. Das bewährte, geprüfte Design ermöglicht eine hohe Verfügbarkeit und eine lange Lebensdauer. Der weltweite Service und der Engineering-Support stellen eine hohe Zuverlässigkeit und geringe Stillstandskosten sicher. Diese geringen Gesamtbetriebskosten maximieren den jährlichen Ertrag.

Weitere Informationen

Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language

Beliebte Links