Die Wasserkühlung ist ein sehr effizientes Verfahren zur Wärmeableitung weg vom Motor. Die Kühlwirkung ist auch bei niedriger Drehzahl gegeben, ideal für Konstantmoment-Anwendungen.
Typische Anwendungen mit wassergekühltem Motor sind Querstrahlantriebs- und Antriebsmotoren, Windturbinengeneratoren, Wasser- und Abwasserpumpen, Tunnelbohrmaschinen, Extruder, Druckerpressen und Papiermaschinen.
Leistung |
90 bis 1200 kW |
|
Baugröße |
IEC 280 bis 450 |
|
Anzahl der Pole |
2 bis 8 |
|
Spannungen |
Alle gängigen Spannungen
|
|
Frequenz |
50 oder 60 Hz |
|
Schutzart |
IP 55, IP 56 |
|
Kuhlung |
IC71W |
|
Ein hocheffizienter Motor |
erfüllt die IE2-Anforderungen |